Menü Arama

Baskı Vidaları - Plastik Ped

Stokta

Plastik ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.

Vida döndükçe, plastik ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.

Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.

  • Hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlar.
  • Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
  • Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR34160

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
44 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d2 A/F l2 d1 Satın Al
1741 Stokta
21.6
5.0
4.0
1.6
M8
3 Stokta
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
10 Stokta
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
3 Stokta
42.1
8.0
6.0
2.1
M12
5 Stokta
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
2.0
2.0
1.0
M4
10 Stokta
41.9
6.5
5.0
1.9
M10
3 Stokta
33.9
6.5
5.0
1.9
M10
4 Stokta
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
5 Stokta
64.6
5.0
4.0
1.6
M8
2 Stokta
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
10 Stokta
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
2 Stokta
22.1
8.0
6.0
2.1
M12
1255 Stokta
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
65 Stokta
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
150 Stokta
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
813 Stokta
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
33 Stokta
7.0
2.0
2.0
1.0
M4
1797 Stokta
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
4 Stokta
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • / 3
İtme Vidası M8 21.6 1.6 Steel

20255084


Stok Seviyeleri
1741 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M6 17.3 1.3 Steel

20255107


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M10 81.9 1.9 Steel

20255299


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M12 42.1 2.1 Steel

20255329


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M8 51.6 1.6 Steel

20255206


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M4 9.0 1.0 Steel

20255398


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M10 41.9 1.9 Steel

20255268


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    41.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M10 33.9 1.9 Steel

20255251


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    33.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M10 51.9 1.9 Steel

20255275


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M8 64.6 1.6 Steel

20255213


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    64.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M6 41.3 1.3 Steel

20255145


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M6 26.3 1.3 Steel

20255121


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M12 22.1 2.1 Steel

20255077


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M6 11.3 1.3 Steel

20255060


Stok Seviyeleri
1255 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M6 33.3 1.3 Steel

20255138


Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M8 26.6 1.6 Steel

20254902


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M12 82.1 2.1 Steel

20255350


Stok Seviyeleri
813 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M4 7.0 1.0 Steel

20255381


Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    7.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M8 13.6 1.6 Steel

20255169


Stok Seviyeleri
1797 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M10 64.9 1.9 Steel

20255282


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0