Menü Arama

Baskı Vidaları - Plastik Ped

Stokta

Plastik ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.

Vida döndükçe, plastik ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.

Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.

  • Hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlar.
  • Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
  • Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR34160

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
44 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d2 A/F l2 d1 Satın Al
10 Stokta
41.9
6.5
5.0
1.9
M10
3 Stokta
33.9
6.5
5.0
1.9
M10
33 Stokta
7.0
2.0
2.0
1.0
M4
5 Stokta
64.6
5.0
4.0
1.6
M8
1 Stokta
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
54 Stokta
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
6 Stokta
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
26 Stokta
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
342 Stokta
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
29 Stokta
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
1960 Stokta
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
231 Stokta
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
5 Stokta
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
409 Stokta
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
496 Stokta
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
5 Stokta
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
35 Stokta
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
234 Stokta
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
53 Stokta
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
  • / 3
İtme Vidası M10 41.9 1.9 Steel

20255268


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    41.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M10 33.9 1.9 Steel

20255251


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    33.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M4 7.0 1.0 Steel

20255381


Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    7.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M8 64.6 1.6 Steel

20255213


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    64.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M12 34.1 2.1 Steel

20255312


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M8 17.6 1.6 Steel

20255176


Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M4 13.0 1.0 Steel

20255411


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M4 17.0 1.0 Steel

20255428


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M4 21.0 1.0 Steel

20255435


Stok Seviyeleri
342 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M12 102.1 2.1 Steel

20255558


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M5 11.0 1.0 Steel

20255459


Stok Seviyeleri
1960 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M5 9.0 1.0 Steel

20255442


Stok Seviyeleri
231 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M5 17.0 1.0 Steel

20255473


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M4 11.0 1.0 Steel

20255404


Stok Seviyeleri
409 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M5 13.0 1.0 Steel

20255466


Stok Seviyeleri
496 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M5 26.0 1.0 Steel

20255480


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M6 51.3 1.3 Steel

20255152


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M10 26.9 1.9 Steel

20255244


Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M12 52.1 2.1 Steel

20255336


Stok Seviyeleri
234 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M5 21.0 1.0 Steel

20255374


Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5