Menü Arama

Başlıklı Altıgen Soket Vidalar – PEEK

Stokta

PEEK'ten üretilen Başlıklı altıgen soket Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.

Kapak başlığı şekli düzgün ve aynı hizada bir bitiş sağlar. Montaj sırasında kayma veya hasar tehlikesini azaltarak altıgen anahtar veya anahtarla güvenli bir şekilde sıkmaya olanak tanıyan gömme altıgen tahrikli silindirik bir kafaya sahiptir.

Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0083

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Satın Al
403 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
15.0
323 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
30.0
571 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
207 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
30.0
923 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
12.0
90 Stokta
13.0
M8
8.0
6.0
35.0
310 Stokta
7.0
M4
4.0
3.0
10.0
459 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
15.0
396 Stokta
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
424 Stokta
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
466 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
503 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
107 Stokta
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
399 Stokta
5.5
M3
3.0
2.5
15.0
310 Stokta
7.0
M4
4.0
3.0
8.0
671 Stokta
5.5
M3
3.0
2.5
12.0
456 Stokta
5.5
M3
3.0
2.5
20.0
716 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
10.0
747 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
506 Stokta
5.5
M3
3.0
2.5
10.0
  • / 2
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20832803


Stok Seviyeleri
403 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20700300


Stok Seviyeleri
323 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20832858


Stok Seviyeleri
571 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20832834


Stok Seviyeleri
207 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20700386


Stok Seviyeleri
923 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20832896


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20832735


Stok Seviyeleri
310 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20700324


Stok Seviyeleri
459 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20700225


Stok Seviyeleri
396 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20832759


Stok Seviyeleri
424 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 25.0 8.5 Beige PEEK

20832827


Stok Seviyeleri
466 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20832810


Stok Seviyeleri
503 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20832889


Stok Seviyeleri
107 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20832698


Stok Seviyeleri
399 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vida Kapağı Altıgen Başlı M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20832728


Stok Seviyeleri
310 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20832681


Stok Seviyeleri
671 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vida Kapağı Altıgen Başlı M3 20.0 5.5 Beige PEEK

20832704


Stok Seviyeleri
456 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20832797


Stok Seviyeleri
716 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20832841


Stok Seviyeleri
747 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20832674


Stok Seviyeleri
506 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5