Menü Arama

Başlıklı Altıgen Soket Vidalar – PEEK

Stokta

PEEK'ten üretilen Başlıklı altıgen soket Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.

Kapak başlığı şekli düzgün ve aynı hizada bir bitiş sağlar. Montaj sırasında kayma veya hasar tehlikesini azaltarak altıgen anahtar veya anahtarla güvenli bir şekilde sıkmaya olanak tanıyan gömme altıgen tahrikli silindirik bir kafaya sahiptir.

Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0083

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Satın Al
52,3545 TL - 57,4801 TL 720 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
8.0
90,7966 TL - 99,9495 TL 747 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
97,7528 TL - 107,638 TL 571 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
63,7041 TL - 69,9281 TL 288 Stokta
7.0
M4
4.0
3.0
25.0
923 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
12.0
168,0471 TL - 184,8884 TL 107 Stokta
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
396 Stokta
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
76,8843 TL - 84,5727 TL 503 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
512 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
15.0
  • / 2
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 8.0 8.5 Beige PEEK

20832780

Fiyat Aralığı
57,4801 TL - 52,3545 TL

Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20832841

Fiyat Aralığı
99,9495 TL - 90,7966 TL

Stok Seviyeleri
747 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20832858

Fiyat Aralığı
107,638 TL - 97,7528 TL

Stok Seviyeleri
571 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M4 25.0 7.0 Beige PEEK

20832773

Fiyat Aralığı
69,9281 TL - 63,7041 TL

Stok Seviyeleri
288 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20700386


Stok Seviyeleri
923 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20832889

Fiyat Aralığı
184,8884 TL - 168,0471 TL

Stok Seviyeleri
107 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20700225


Stok Seviyeleri
396 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20832810

Fiyat Aralığı
84,5727 TL - 76,8843 TL

Stok Seviyeleri
503 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20700324


Stok Seviyeleri
512 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0