Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.
The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.
Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SR33220
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | d1 | d3 | l3 | l4 | d2 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
90.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
6.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
120.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
55
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
110.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
90.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
110.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin