Menü Arama

Bilye ve Soket Bağlantıları - Sızdırmazlık Kapaklı

Stokta

Sızdırmazlık kapaklı Bilye ve Soket Bağlantıları, iki bileşeni farklı şekillerde birleştirmek için kullanılır. Çok az sürtünme ve aşınma sayesinde sorunsuz çalışarak uzun ömürlü performansı garanti eder.

Bilye, sokete oturarak iki bölümün birbirine göre serbestçe hareket etmesini sağlar. Çoğu bilye ve soket bağlantısında bilye, bir gövde içinde dönen milin üzerinde konumlandırılmıştır. Genellikle, gövde birleştirilen bileşenin her ikisine de bağlanır. Gövdeye bağlanan sızdırmazlık kapağı; toz, kir ve diğer partiküllerin bağlantıya girerek hasara neden olmasını önler.

Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.

  • Çok az sürtünme ve aşınma sayesinde uzun ömürlü performansı garanti eder.
  • Gövdeye bağlanan sızdırmazlık kapağı; toz, kir ve partiküllerin bağlantıya girmesini önler.
  • Otomasyon sistemlerinde, tıbbi ve inşaat ekipmanlarında kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d4 Thread hand d1 l1 ±0.3 Malzeme d3 Satın Al
64 Stokta
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Steel
16.0
20 Stokta
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Steel
13.0
89 Stokta
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Steel
13.0
4 Stokta
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Stainless Steel
22.0
2 Stokta
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Stainless Steel
16.0
13 Stokta
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Stainless Steel
13.0
101 Stokta
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Steel
16.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Stainless Steel
22.0
42 Stokta
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Stainless Steel
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Stainless Steel
8.0
23 Stokta
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Stainless Steel
22.0
5 Stokta
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Stainless Steel
16.0
  • / 2
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 16.0 M12 Steel

20213237


Stok Seviyeleri
64 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 13.0 M8 Steel

20213213


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 13.0 M8 Steel

20213299


Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 22.0 M16 Stainless Steel

20213510


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 16.0 M10 Stainless Steel

20213381


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 13.0 M8 Stainless Steel

20213466


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 16.0 M10 Steel

20213305


Stok Seviyeleri
101 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 22.0 M16 Stainless Steel

20213428


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 8.0 M5 Stainless Steel

20213442


Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 8.0 M5 Stainless Steel

20213350


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 22.0 M14 Stainless Steel

20213404


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 16.0 M12 Stainless Steel

20213480


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0