Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir. Dişli şaft (veya somun) ile hassas ayarlı, taşlanmış bilyeli yatak seti içerir. Bilyeli yataklar, şaft ve somun arasında yuvarlanarak kayar haraketli sistemlerde yaygın olan sürtünme ve aşınmayı azaltır.
Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Çap boyutuna uygun birçok farklı bilyeli vidalarımız mevcuttur.
Lütfen dikkat: Bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabileceğinden bilyeli somunu manşondan çıkarmayın.Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
800.0
|
80x10
|
10.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
700.0
|
80x10
|
10.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x20
|
20.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3500.0
|
63x10
|
10.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
800.0
|
63x10
|
10.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
500.0
|
50x20
|
20.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4500.0
|
80x10
|
10.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x20
|
20.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
500.0
|
80x10
|
10.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
1500.0
|
80x10
|
10.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x10
|
10.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x50
|
50.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x50
|
50.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4000.0
|
80x10
|
10.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x50
|
50.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3000.0
|
50x50
|
50.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2000.0
|
80x10
|
10.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3500.0
|
80x10
|
10.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin