Menü Arama

Bilyeli Vidalar

Stokta

Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir. Dişli şaft (veya somun) ile hassas ayarlı, taşlanmış bilyeli yatak seti içerir. Bilyeli yataklar, şaft ve somun arasında yuvarlanarak kayar haraketli sistemlerde yaygın olan sürtünme ve aşınmayı azaltır.

Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Çap boyutuna uygun birçok farklı bilyeli vidalarımız mevcuttur.

Lütfen dikkat: Bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabileceğinden bilyeli somunu manşondan çıkarmayın.Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir.

  • Bilyeli Vidalar, doğrusal hareket sistemlerinde kullanılan hassas bileşenlerdir.
  • Döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür.
  • Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
356 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
4500.0
40x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.35
32.0
28.40
3500.0
32x64
64.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.35
32.0
28.40
600.0
32x64
64.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.35
32.0
28.40
5000.0
32x64
64.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.76
20.0
17.6
800.0
20x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.35
32.0
28.40
6000.0
32x32
32.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.15
40.0
35.8
2000.0
40x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.52
40.0
33.2
1000.0
40x40
40.0
5 Stokta
26.09
25.0
22.9
1000.0
25x50
50.0
14 Stokta
33.08
32.0
29.90
1500.0
32x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x5
5.0
7 Stokta
41.08
40.0
37.9
2000.0
40x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.52
40.0
33.2
1500.0
40x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.15
40.0
35.8
1000.0
40x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x20
20.0
7 Stokta
42.15
40.0
35.8
800.0
40x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.15
40.0
37.9
3500.0
40x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.35
32.0
29.38
2000.0
32x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.35
32.0
28.40
3000.0
32x64
64.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
4500.0
40x80
80.0
  • / 18
Bilyeli Vida 40x40 4500.0 Steel

20178666


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 32x64 3500.0 Steel

20178086


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Bilyeli Vida 32x64 600.0 Steel

20178017


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Bilyeli Vida 32x64 5000.0 Steel

20178116


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Bilyeli Vida 20x20 800.0 Steel

20176747


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Bilyeli Vida 32x32 6000.0 Steel

20177997


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Bilyeli Vida 40x20 2000.0 Steel

20178475


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Bilyeli Vida 40x40 1000.0 Steel

20178598


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Bilyeli Vida 25x50 1000.0 Steel

20177331


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Bilyeli Vida 32x5 1500.0 Steel

20177485


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Bilyeli Vida 40x5 5500.0 Steel

20178260


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 40x5 2000.0 Steel

20178192


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 40x40 1500.0 Steel

20178604


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Bilyeli Vida 40x20 1000.0 Steel

20178451


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Bilyeli Vida 40x20 4000.0 Steel

20178512


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 40x10 800.0 Steel

20178307


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Bilyeli Vida 40x10 3500.0 Steel

20178369


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 32x20 2000.0 Steel

20177775


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Bilyeli Vida 32x64 3000.0 Steel

20178079


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Bilyeli Vida 40x80 4500.0 Steel

20178802


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Lead
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9