Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
4,7448 TL - 7,3808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
||
11,8621 TL - 18,4522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,9885 TL - 1,5376 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,636 TL - 4,1005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,636 TL - 4,1005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
8,7318 TL - 13,5828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
2,636 TL - 4,1005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,8007 TL - 4,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
2,8007 TL - 4,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
3,1302 TL - 4,8693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
5,3379 TL - 8,3035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
36,2454 TL - 56,3818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
4,7448 TL - 7,3808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin