Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1532 TL - 1,7939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,1532 TL - 1,7939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,977 TL - 3,0753 TL | 136455 Stokta |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9885 TL - 1,5376 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,1417 TL - 3,3316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8"
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
1,1532 TL - 1,7939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,8007 TL - 4,3567 TL | 115470 Stokta |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
2,8007 TL - 4,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,1532 TL - 1,7939 TL | 76485 Stokta |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,1302 TL - 4,8693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,8007 TL - 4,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,9885 TL - 1,5376 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,318 TL - 2,0502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin