Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1532 TL - 1,7939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,9885 TL - 1,5376 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,1302 TL - 4,8693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,1532 TL - 1,7939 TL | 76485 Stokta |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,1302 TL - 4,8693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
11,8621 TL - 18,4522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
4,7448 TL - 7,3808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
4,7448 TL - 7,3808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
||
11,8621 TL - 18,4522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
59,3107 TL - 92,2611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
4,7448 TL - 7,3808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
3,1302 TL - 4,8693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
5,6015 TL - 6,2239 TL | 29955 Stokta |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
5,3379 TL - 8,3035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
8,8966 TL - 9,8851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin