Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
2,8007 TL - 4,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
27,3488 TL - 30,3876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
||
9,3908 TL - 14,608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
9,5556 TL - 10,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
34,9274 TL - 38,8082 TL | 686 Stokta |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
36,2454 TL - 40,2727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.535 in
39.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
||
27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
59,3107 TL - 65,9008 TL | 840 Stokta |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
85,671 TL - 133,2661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
146,9588 TL - 163,2876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.969 in
50.0 mm
|
12.402 in
315.0 mm
|
||
27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
27,3488 TL - 30,3876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.634 in
41.5 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
85,671 TL - 95,19 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
146,9588 TL - 163,2876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.402 in
61.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
85,671 TL - 133,2661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.587 in
40.3 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
27,3488 TL - 42,5426 TL | 630 Stokta |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
36,2454 TL - 40,2727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
146,9588 TL - 228,6026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin