Menü Arama

Bundling Straps

Üretimde

Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.

Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu En Uzunluk Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
600.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
5000.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
800.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
1000.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
2000.0 mm
Bundling Strap 600.0 mm 25.4 mm Black PP

20508760


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    600.0 mm
  • En
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    250 kg
  • Tam Malzeme
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Malzeme
    PP
Bundling Strap 5000.0 mm 25.4 mm Black PP

20508807


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    5000.0 mm
  • En
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    250 kg
  • Tam Malzeme
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Malzeme
    PP
Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm Black PP

20508777


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    800.0 mm
  • En
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    250 kg
  • Tam Malzeme
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Malzeme
    PP
Bundling Strap 1000.0 mm 25.4 mm Black PP

20508784


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    1000.0 mm
  • En
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    250 kg
  • Tam Malzeme
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Malzeme
    PP
Bundling Strap 2000.0 mm 25.4 mm Black PP

20508791


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    2000.0 mm
  • En
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    250 kg
  • Tam Malzeme
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Malzeme
    PP