Çatal Tutma Klipsleri, çatal pimi yerinde tutmak için kullanılır ve mekanik bağlantıların bütünlüğünü korumak için güvenilir ve pratik bir seçenektir.
Clevis Bağlantısının tabanı etrafında oturup yerine tespit ederek bağlantının istemeden kopmasını önleyen halka şeklinde veya U-Biçimli tasarımla düzenli ve kompakt bir kurulum sağlar. Çelik malzeme, uzun ömürlü olmasını ve ağır yüklere dayanma kapasitesine sahip olmasını, ayrıca aşınma ve korozyona dirençli olmasını sağlar.
Clevis Bağlantısında kolayca takılıp sökülür. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmaları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Igumid G, Steel Seri Kodu: SRR3438, SRR3437, SRR3435
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Clevis Size | d1 tol. h11 | h1 | Malzeme | h3 | h2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11202 Stokta |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
Steel
|
39.0
|
46.0
|
23.0
|
|||
| 3 Stokta |
20x40
|
20.0
|
40.0
|
Steel
|
72.0
|
88.0
|
44.0
|
|||
| 148 Stokta |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
Steel
|
23.0
|
28.0
|
14.0
|
|||
| 229 Stokta |
5x20
|
5.0
|
20.0
|
Steel
|
29.0
|
33.0
|
12.0
|
|||
| 174 Stokta |
14x28
|
14.0
|
28.0
|
Steel
|
52.0
|
62.0
|
31.0
|
|||
| 40 Stokta |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Igumid G
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
|||
| 49 Stokta |
14x56
|
14.0
|
56.0
|
Steel
|
82.0
|
92.0
|
31.0
|
|||
| 216 Stokta |
5x12
|
5.0
|
12.0
|
Igumid G
|
23.0
|
27.0
|
14.0
|
|||
| 13 Stokta |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Steel
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
|||
| 249 Stokta |
6x24
|
6.0
|
24.0
|
Steel
|
35.0
|
40.0
|
14.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Steel
|
15.0
|
19.0
|
9.0
|
|||
| 55 Stokta |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
Igumid G
|
30.0
|
35.5
|
19.0
|
|||
| 1860 Stokta |
10x40
|
10.0
|
40.0
|
Steel
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
|||
| 46 Stokta |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Igumid G
|
15.0
|
19.0
|
9.5
|
|||
| 4 Stokta |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
Igumid G
|
38.0
|
45.0
|
23.0
|
|||
| 637 Stokta |
16x64
|
16.0
|
64.0
|
Steel
|
92.0
|
103.0
|
36.0
|
|||
| 3 Stokta |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
Igumid G
|
62.0
|
73.0
|
36.0
|
|||
| 1322 Stokta |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
Steel
|
62.0
|
72.0
|
36.0
|
|||
| 17390 Stokta |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
Steel
|
31.0
|
38.0
|
19.0
|
|||
| 46 Stokta |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
Igumid G
|
45.0
|
53.0
|
28.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin