Menü Arama

Çift Kilitli Devre Kartı Desteği 12.7 mm PA UL94 V-2

Ürün kodu:

CBLS435A

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,3814 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.381,40 TL

1000 x 5,3814 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
Delik Çapı A 2.5 mm
Delik Çapı B 3.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 3.2 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 12.7 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin