Menü Arama

Çift Üniversal Mafsallar - Deliksiz Katı Uçlar

Stokta

Deliksiz katı uçlu Çift Evrensel Mafsallar, önemli bükülme açıları gerektiğinde veya iki şaft birbirine karşı olduğunda kullanılan mekanik bileşenlerdir. Karakteristik biçimi sayesinde yüksek tork kapasitesi, aşınma ve yıpranma direnci ve önemli yanlış hizalama açılarını tolere etme özelliği gerektiren zorlu uygulamalar için mükemmeldir.

Muazzam yüklere dayanmak ve zorlu çalışma şartlarında uzun ömürlü performans sağlamak için tasarlanmıştır. Bilyeli mafsal bağlantıları için azami 1000 devir/dakika tahrik hızı vardır.

Her bağlantıda 45 dereceye kadar bükülebilir. Doğru, sessiz ve sorunsuz hareket eder. Uygun aletler kullanarak uygulamada takılıp çıkarılabilir. Genel olarak endüstriyel makineler ve taşıma sistemlerinde kullanılır.

  • Bükülme açıları gerektiğinde veya iki şaft birbirine karşı olduğunda kullanılır.
  • Bilyeli mafsal bağlantıları için azami 1000 devir/dakika tahrik hızı vardır.
  • Her bağlantıda 45 dereceye kadar bükülebilir.
  • Endüstriyel makinelerde ve taşıma sistemlerinde kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRR3697

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d tol. h4 l2 w1 l3 Satın Al
21 Stokta
189.0
50.0
66.0
42.0
56.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
87.0
25.0
28.0
16.0
30.0
6 Stokta
89.0
20.0
31.0
21.0
26.0
1 Stokta
63.0
17.0
20.0
12.0
22.0
30 Stokta
105.0
25.0
37.0
25.0
30.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
237.0
60.0
83.0
53.0
70.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0
17.0
26.0
18.0
22.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0
32.0
43.0
26.0
38.0
7 Stokta
61.0
13.0
21.0
14.0
18.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
155.0
40.0
54.0
34.0
46.0
Çift Evrensel Bağlantı 50.0 189.0 66.0 304 Stainless Steel

20216658


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    189.0
  • l2
    66.0
  • l3
    56.0
Çift Evrensel Bağlantı 25.0 87.0 28.0 304 Stainless Steel

20216610


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    87.0
  • l2
    28.0
  • l3
    30.0
Çift Evrensel Bağlantı 20.0 89.0 31.0 304 Stainless Steel

20216351


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    89.0
  • l2
    31.0
  • l3
    26.0
Çift Evrensel Bağlantı 17.0 63.0 20.0 304 Stainless Steel

20216597


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    63.0
  • l2
    20.0
  • l3
    22.0
Çift Evrensel Bağlantı 25.0 105.0 37.0 304 Stainless Steel

20216627


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    37.0
  • l3
    30.0
Çift Evrensel Bağlantı 60.0 237.0 83.0 304 Stainless Steel

20216665


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    60.0
  • l1
    237.0
  • l2
    83.0
  • l3
    70.0
Çift Evrensel Bağlantı 17.0 75.0 26.0 304 Stainless Steel

20216603


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    26.0
  • l3
    22.0
Çift Evrensel Bağlantı 32.0 125.0 43.0 304 Stainless Steel

20216634


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
  • l3
    38.0
Çift Evrensel Bağlantı 13.0 61.0 21.0 304 Stainless Steel

20216580


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    61.0
  • l2
    21.0
  • l3
    18.0
Çift Evrensel Bağlantı 40.0 155.0 54.0 304 Stainless Steel

20216641


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    155.0
  • l2
    54.0
  • l3
    46.0