A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
İki dairesel yapısal boru için giriş noktalarına sahiptir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Stainless Steel, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin