A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel Renk: Black, Natural Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
2.466,5382 TL - 2.466,5382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.440,7642 TL - 1.440,7642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.937,1194 TL - 1.937,1194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.636,6572 TL - 1.636,6572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.476,3977 TL - 2.476,3977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1.663,0484 TL - 1.663,0484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.654,2846 TL - 1.654,2846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1.021,392 TL - 1.021,392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.652,0937 TL - 1.652,0937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.636,6572 TL - 1.636,6572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2.494,0251 TL - 2.494,0251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
992,8098 TL - 992,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.663,0484 TL - 1.663,0484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2.480,7795 TL - 2.480,7795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin