A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel Renk: Black, Natural Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
1.440,7642 TL - 1.440,7642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2.466,5382 TL - 2.466,5382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.017,01 TL - 1.017,01 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.937,1194 TL - 1.937,1194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1.742,3219 TL - 1.742,3219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1.021,392 TL - 1.021,392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
854,0813 TL - 854,0813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1.663,0484 TL - 1.663,0484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.652,0937 TL - 1.652,0937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1.742,3219 TL - 1.742,3219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1.440,7642 TL - 1.440,7642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.663,0484 TL - 1.663,0484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.724,6946 TL - 1.724,6946 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin