Çatal ucu veya çatal olarak da anılan Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençli olması için tasarlanmıştır. Yüksek yükleri ve stresi kaldırabildiğinden ağır hizmet uygulamaları için uygundur.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Bu bileşenler hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Clevis Size | Thread hand | Bitir | Malzeme | Diş Tipi | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159,3234 TL - 244,886 TL | 286 Stokta |
14x56
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 968,0704 TL - 1.383,0982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30x54
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
| 31,7991 TL - 48,846 TL | 4841 Stokta |
8x32
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 119,9843 TL - 184,566 TL | 402 Stokta |
8x16
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 1.689,6156 TL - 2.252,8208 TL | 2 Stokta |
20x80
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
20.0
|
80.0
|
||
| 83,5956 TL - 128,5078 TL | 7820 Stokta |
12x24
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 70,1547 TL - 107,8547 TL | 4995 Stokta |
12x24
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 1.011,9991 TL - 1.556,846 TL | 1 Stokta |
20x80
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
20.0
|
80.0
|
||
| 36,7165 TL - 56,386 TL | 21 Stokta |
4x8
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 71,466 TL - 109,8217 TL | 510 Stokta |
10x40
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 26,226 TL - 40,3226 TL | 1409 Stokta |
8x16
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 16,7191 TL - 25,8982 TL | 649 Stokta |
4x16
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 134,4087 TL - 206,5304 TL | 3521 Stokta |
16x32
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 18,686 TL - 28,8487 TL | 4283 Stokta |
5x10
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 38,3556 TL - 59,0087 TL | 96 Stokta |
8x32
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 6.686,9965 TL - 8.915,886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50x96
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
| 168,1747 TL - 258,6547 TL | 191 Stokta |
12x48
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 1.143,1295 TL - 1.633,2295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30x60
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
30.0
|
60.0
|
||
| 6.057,5704 TL - 8.076,6513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50x96
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
| 151,4556 TL - 232,7565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14x28
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin