Çatal ucu veya çatal olarak da anılan Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençli olması için tasarlanmıştır. Yüksek yükleri ve stresi kaldırabildiğinden ağır hizmet uygulamaları için uygundur.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Bu bileşenler hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Clevis Size | Thread hand | Bitir | Malzeme | Diş Tipi | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,1104 TL - 51,1408 TL | 56 Stokta |
5x20
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 4.008,9852 TL - 5.345,2043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25x50
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 2.381,6565 TL - 3.175,3234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35x54
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 57,0417 TL - 87,5295 TL | 225 Stokta |
5x20
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 30,4878 TL - 46,8791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6x12
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 7.021,3791 TL - 9.361,7295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50x96
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
| 345,5287 TL - 531,7339 TL | 1166 Stokta |
10x20
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 175,3869 TL - 269,8008 TL | 16 Stokta |
14x56
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 1.605,6921 TL - 2.140,7043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35x54
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 76,3834 TL - 117,3617 TL | 108 Stokta |
10x40
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 142,2765 TL - 218,9878 TL | 378 Stokta |
12x48
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 46,8791 TL - 72,1217 TL | 50 Stokta |
10x20
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 77,3669 TL - 119,0008 TL | 8 Stokta |
10x40
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 56,386 TL - 86,546 TL | 67 Stokta |
5x10
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 413,3887 TL - 635,9826 TL | 23 Stokta |
20x40
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 934,96 TL - 1.438,173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30x60
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
| 68,1878 TL - 104,9043 TL | 195 Stokta |
12x24
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 1.703,0565 TL - 2.270,5234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28x56
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
28.0
|
56.0
|
||
| 261,6052 TL - 402,5704 TL | 10 Stokta |
16x32
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 136,0478 TL - 209,153 TL | 92 Stokta |
12x24
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin