Menü Arama

Clevis Bağlantıları

Stokta

Çatal ucu veya çatal olarak da anılan Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.

Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençli olması için tasarlanmıştır. Yüksek yükleri ve stresi kaldırabildiğinden ağır hizmet uygulamaları için uygundur.

Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Bu bileşenler hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.

  • İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
  • Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençlidir.
  • Hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur.
  • Yüksek yüklere ve titreşimlere dayanabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
165 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Clevis Size Thread hand Bitir Malzeme Diş Tipi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50x96
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Fine
50.0
96.0
52 Stokta
18x36
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Fine
18.0
36.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6x24
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
6.0
24.0
649 Stokta
4x16
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
4.0
16.0
7618 Stokta
12x24
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
12.0
24.0
1164 Stokta
10x40
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
10.0
40.0
100 Stokta
14x28
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Fine
14.0
28.0
225 Stokta
10x20
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Fine
10.0
20.0
134 Stokta
8x16
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
8.0
16.0
1320 Stokta
6x12
Right Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Coarse
6.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16x64
Left Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Fine
16.0
64.0
92 Stokta
12x24
Left Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Fine
12.0
24.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36x72
Left Hand
Gümüş Çinko Kaplamalı
Steel
Fine
35.0
72.0
42 Stokta
4x16
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Coarse
4.0
16.0
1754 Stokta
8x32
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Coarse
8.0
32.0
1969 Stokta
12x48
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Coarse
12.0
48.0
17 Stokta
8x32
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Fine
8.0
32.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10x40
Right Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Fine
10.0
40.0
42 Stokta
6x24
Left Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Coarse
6.0
24.0
6 Stokta
12x48
Left Hand
Stainless Steel
303 Stainless Steel
Coarse
12.0
48.0
  • / 9
Clevis Bağlantısı 50x96 M4 265.0 Steel

20209810


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    50x96
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Clevis Bağlantısı 18x36 M18 94.0 Steel

20209605


Stok Seviyeleri
52 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    18x36
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Clevis Bağlantısı 6x24 M6 43.0 Steel

20209384


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Clevis Bağlantısı 4x16 M4 29.0 Steel

20209346


Stok Seviyeleri
649 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    4x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Clevis Bağlantısı 12x24 M12 62.0 Steel

20209476


Stok Seviyeleri
7618 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Clevis Bağlantısı 10x40 M10 72.0 Steel

20209452


Stok Seviyeleri
1164 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Clevis Bağlantısı 14x28 M14 72.0 Steel

20209520


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Clevis Bağlantısı 10x20 M10 52.0 Steel

20209445


Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Clevis Bağlantısı 8x16 M8 42.0 Steel

20209391


Stok Seviyeleri
134 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Clevis Bağlantısı 6x12 M6 31.0 Steel

20209377


Stok Seviyeleri
1320 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Clevis Bağlantısı 16x64 M16 115.0 303 Stainless Steel

20210878


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Clevis Bağlantısı 12x24 M12 62.0 Steel

20209971


Stok Seviyeleri
92 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Clevis Bağlantısı 36x72 M36 188.0 Steel

20210250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    36x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Clevis Bağlantısı 4x16 M4 29.0 303 Stainless Steel

20210328


Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    4x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Clevis Bağlantısı 8x32 M8 58.0 303 Stainless Steel

20210397


Stok Seviyeleri
1754 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Clevis Bağlantısı 12x48 M12 86.0 303 Stainless Steel

20210472


Stok Seviyeleri
1969 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Clevis Bağlantısı 8x32 M8 58.0 303 Stainless Steel

20210403


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Clevis Bağlantısı 10x40 M10 72.0 303 Stainless Steel

20210441


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Clevis Bağlantısı 6x24 M6 43.0 303 Stainless Steel

20210670


Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Clevis Bağlantısı 12x48 M12 86.0 303 Stainless Steel

20210786


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0