Çatal Pimler, bir tarafı düz başlı silindirik pimlerdir. Clevis Bağlantısının deliklerine oturup pivot bağlantısı oluşturarak açılı hareket ve ayarlama için tasarlanmıştır.
Mükemmel sağlamlık, uzun ömür ve korozyon direnci sunar. Silindirik tasarımı sayesinde deliklere kolayca girer ve eşleştirme parçası rahatça döndürülür. Ayrıca, düz baş yapısı, montaj sırasında stop işlevi görür.
Tasarımı sayesinde gerektiğinde pim hızlı ve kolayca sökülür, ayalanır ve değiştirilir. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmalarında kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Igumid G, Steel Seri Kodu: SRR3454, SRR3453, SRR3450
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | l2 | l3 | d1 tol. h11 | Malzeme | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,832 TL - 110,565 TL | 126 Stokta |
7.6
|
20.0
|
|
8.0
|
303 Stainless Steel
|
16.5
|
||
| 104,9311 TL - 161,6221 TL | 35 Stokta |
11.5
|
30.0
|
|
12.0
|
303 Stainless Steel
|
24.5
|
||
| 61,6206 TL - 94,7197 TL | 1102 Stokta |
4.8
|
15.0
|
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
10.5
|
||
| 142,6077 TL - 219,3695 TL | 116 Stokta |
15.2
|
39.0
|
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
32.5
|
||
| 84,5083 TL - 129,9315 TL | 327 Stokta |
9.6
|
25.0
|
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
20.5
|
||
| 182,045 TL - 279,9338 TL | 132 Stokta |
18.0
|
50.5
|
|
25.0
|
Steel
|
57.0
|
||
| 38,7329 TL - 59,5079 TL | 1595 Stokta |
9.0
|
24.5
|
|
12.0
|
Steel
|
30.0
|
||
| 17,958 TL - 27,8173 TL | 1829 Stokta |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
Steel
|
20.0
|
||
| 90,4943 TL - 139,0866 TL | 259 Stokta |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
50.5
|
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
57.0
|
|||
| 177,4674 TL - 273,2435 TL | 19 Stokta |
17.5
|
40.5
|
|
20.0
|
Steel
|
46.0
|
||
| 63,0291 TL - 97,1845 TL | 3950 Stokta |
5.7
|
17.0
|
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
12.2
|
||
| 41,1978 TL - 63,3812 TL | 181 Stokta |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
303 Stainless Steel
|
10.5
|
||
| 16,5495 TL - 25,7046 TL | 6854 Stokta |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
Steel
|
13.0
|
||
| 87,3252 TL - 134,509 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
38.5
|
||
| 59,1558 TL - 90,8464 TL | 88 Stokta |
10.0
|
27.5
|
|
14.0
|
Steel
|
33.0
|
||
| 58,4515 TL - 89,79 TL | 404 Stokta |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
Steel
|
38.5
|
||
| 63,3812 TL - 97,5366 TL | 186 Stokta |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.5
|
40.5
|
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
46.0
|
|||
| 66,9024 TL - 102,8184 TL | 56 Stokta |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
15.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin