Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yay Oranı | Toplam Uzunluk | Yükleme Uzunluğunda Yük | Tel Çapı | Yaklaşık Yekpare Yükseklik | Dış Çap | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.11 Nmm
5.11 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
33.90 Nmm
33.90 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.78 Nmm
41.78 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.14 Nmm
1.14 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.57 Nmm
0.57 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.64 Nmm
0.64 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.94 Nmm
10.94 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.40 Nmm
12.40 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.50 Nmm
0.50 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.70 Nmm
2.70 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.15 Nmm
11.15 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.80 Nmm
5.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.71 Nmm
6.71 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.12 Nmm
9.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.10 Nmm
10.10 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.34 Nmm
0.34 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| 30 Stokta |
0.38 Nmm
0.38 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.20 Nmm
0.20 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin