Menü Arama

Conta - Kabarcıklı

Stokta

Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.

Series Code :SR5558

Seri Kodu: SR5558 ,SR5559

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kelepçe Genişliği Asgari Kelepçe Genişliği Groove Width Kavrama Derinliği Tip Satın Al
980 Stokta
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
396 Stokta
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
3553 Stokta
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
1404 Stokta
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
5742 Stokta
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
940 Stokta
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
61 Stokta
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
48 Stokta
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
7.8 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
7.8 mm
3
490743 765 Stokta
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
36 Stokta
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
7.8 mm
1
108 Stokta
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
9945 Stokta
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
65 Stokta
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
171 Stokta
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
  • / 2
Kabarcıklı Conta 31.5 mm 18.8 mm Siyah EPDM

34009083001


Stok Seviyeleri
980 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    18.8 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 5.5 mm 13.5 mm Siyah EPDM

34009110001


Stok Seviyeleri
396 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    13.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 7.0 mm 11.0 mm Siyah EPDM

34009002002


Stok Seviyeleri
3553 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    11.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 5.3 mm 26.5 mm Siyah EPDM

34009059001


Stok Seviyeleri
1404 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Kavrama Derinliği
    26.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 8.7 mm 11.5 mm Siyah EPDM

34009003002


Stok Seviyeleri
5742 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Kavrama Derinliği
    11.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 6.0 mm 7.5 mm Siyah EPDM

34009100001


Stok Seviyeleri
940 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    7.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 25.2 mm 17.0 mm Siyah EPDM

490737


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Kavrama Derinliği
    17.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 11.5 mm 24.5 mm Siyah EPDM

490751


Stok Seviyeleri
61 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    24.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    5.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 9.0 mm 9.5 mm Siyah EPDM

490752


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    9.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 16.5 mm 7.8 mm Siyah Solid EPDM

551827


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    7.8 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    Solid EPDM
  • Tip
    2
Kabarcıklı Conta 16.5 mm 7.8 mm Siyah Solid EPDM

551828


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    7.8 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    Solid EPDM
  • Tip
    3
Kabarcıklı Conta 5.4 mm 10.0 mm Siyah EPDM

490743


Stok Seviyeleri
765 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Kavrama Derinliği
    10.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    0.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 16.0 mm 14.6 mm Siyah EPDM

490738


Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    14.6 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 16.5 mm 7.8 mm Siyah Solid EPDM

551826


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    7.8 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    Solid EPDM
  • Tip
    1
Kabarcıklı Conta 23.3 mm 17.3 mm Siyah EPDM

493007


Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Kavrama Derinliği
    17.3 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    5.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 20.7 mm 17.0 mm Siyah EPDM

34009041001


Stok Seviyeleri
9945 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Kavrama Derinliği
    17.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    5.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 22.0 mm 16.0 mm Siyah EPDM

490739


Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    16.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 5.5 mm 10.6 mm Siyah EPDM

490746


Stok Seviyeleri
171 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    10.6 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    4.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 5.4 mm 10.0 mm Siyah EPDM

34009139001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Kavrama Derinliği
    10.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 6.0 mm 20.0 mm Siyah EPDM

490749


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    20.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    0.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m