A choice of single or dual flipper gaskets. The single flipper is made from EDPM material, whereas the dual flippers have hard rubber carrier to improve grip to a panel and a softer rubber to aid compression. Both profiles are flexible and can be pressed on by hand, making them a quick and easy solution. Black finish and has a steel spring core. Supplied in 20.0 metre rolls.
Series Code :SR5554
Seri Kodu: SR5554
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kelepçe Genişliği | Asgari Pano Kalınlığı | Asgari Kelepçe Genişliği | Rulo Uzunluğu | Azami Pano Kalınlığı | Toplam Yükseklik | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
|||
| 2527 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
|||
| 96 Stokta |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
2.024 in
51.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
|||
| 107 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
|||
| 56 Stokta |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|||
| 315 Stokta |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.63 in
41.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
|||
| 3852 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
|||
| 420 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
49.869 ft
15.2 m
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
49.869 ft
15.2 m
|
|
|||
| 38 Stokta |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin