Delikli Çatal Pimler, bir tarafında pimin gövdesi boyunca delinmiş bir delik, diğer tarafında düz baş içeren silindirik pimlerdir. Clevis Bağlantısının deliklerine geçirilmek üzere tasarlanmıştır. Geçirildikten sonra bağlantı pimi, yaylı pim ve diğer kilitleme mekanizması, çatal pimdeki delikten geçirilip yerine tespit edilerek dönmesi ve yerinden çıkması önlenir.
Mükemmel sağlamlık, uzun ömür ve korozyon direnci sunar. Silindirik tasarımı sayesinde deliklere kolayca girer ve eşleştirme parçası rahatça döndürülür. Ayrıca, düz baş yapısı, montaj sırasında stop işlevi görür.
Clevis Bağlantısında kolayca takılıp sökülür. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmaları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRR3456, SRR3455,
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 tol. js15 | l3 tol. js14 | d3 tol. h14 | d1 tol. h11 | d2 tol. h14 | l2 ±0.5 | l4 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Stokta |
|
|
4.0
|
14.0
|
19.0
|
32.5
|
1.5
|
|||
3 Stokta |
|
|
10.0
|
50.0
|
58.0
|
103.0
|
6.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin