Menü Arama

Die Springs

Stokta

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
439 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Maksimum Çalışma Bükülmesi Yay Oranı Renk Delik Çapı Azami Bükülme Azami Güç Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.8 mm
33.7 Nmm
Yeşil
32.0 mm
66.4 mm
2240.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
9.6 Nmm
Yeşil
32.0 mm
187.6 mm
1801.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.0 mm
35.0 Nmm
Yeşil
40.0 mm
70.4 mm
2462.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.6 mm
104.5 Nmm
Yeşil
50.0 mm
54.0 mm
5641.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
9.9 Nmm
Yeşil
10.0 mm
17.5 mm
174.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
14.7 Nmm
Yeşil
12.5 mm
20.8 mm
309.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
1.4 Nmm
Yeşil
12.5 mm
196.9 mm
268.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.6 mm
8.9 Nmm
Yeşil
16.0 mm
54.4 mm
486.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.4 mm
24.9 Nmm
Yeşil
20.0 mm
23.7 mm
623.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.8 mm
7.6 Nmm
Yeşil
20.0 mm
81.1 mm
612.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.4 mm
28.6 Nmm
Yeşil
25.0 mm
40.3 mm
1151.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
81.2 mm
10.6 Nmm
Yeşil
25.0 mm
110.9 mm
1170.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101.6 mm
35.7 Nmm
Yeşil
50.0 mm
160.8 mm
5734.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.4 mm
13.7 Nmm
Mavi
12.5 mm
27.0 mm
371.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
71.2 mm
73.7 Nmm
Yeşil
63.0 mm
92.2 mm
6792.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.4 mm
8.6 Nmm
Yeşil
10.0 mm
28.6 mm
247.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.4 mm
9.3 Nmm
Yeşil
12.5 mm
33.9 mm
315.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.4 mm
6.3 Nmm
Yeşil
10.0 mm
27.6 mm
182.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.2 mm
34.7 Nmm
Mavi
16.0 mm
17.8 mm
617.0 N
Light Duty
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.6 mm
6.4 Nmm
Yeşil
10.0 mm
24.1 mm
155.0 N
Light Duty
  • / 22
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 33.7 Nmm

1218331


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    66.4 mm
  • Azami Güç
    2240.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    40.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 9.6 Nmm

1218339


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    187.6 mm
  • Azami Güç
    1801.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    122.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 140.0 mm 35.0 Nmm

1218347


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    70.4 mm
  • Azami Güç
    2462.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    56.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 104.5 Nmm

1218355


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    54.0 mm
  • Azami Güç
    5641.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    35.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 9.9 Nmm

1218267


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    17.5 mm
  • Azami Güç
    174.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    12.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 12.5 mm 31.4 mm 14.7 Nmm

1218275


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    20.8 mm
  • Azami Güç
    309.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    12.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 12.5 mm 305.0 mm 1.4 Nmm

1218283


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    196.9 mm
  • Azami Güç
    268.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    122.0 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 16.0 mm 88.4 mm 8.9 Nmm

1218291


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    16.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    54.4 mm
  • Azami Güç
    486.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    35.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 24.9 Nmm

1218299


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    23.7 mm
  • Azami Güç
    623.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    20.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 7.6 Nmm

1218307


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    81.1 mm
  • Azami Güç
    612.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    60.8 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 74.7 mm 28.6 Nmm

1218315


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    40.3 mm
  • Azami Güç
    1151.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    30.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 10.6 Nmm

1218323


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    110.9 mm
  • Azami Güç
    1170.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    81.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 35.7 Nmm

1218363


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    160.8 mm
  • Azami Güç
    5734.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    101.6 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 12.5 mm 51.0 mm 13.7 Nmm

1218387


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    27.0 mm
  • Azami Güç
    371.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    20.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 73.7 Nmm

1218371


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    63.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    92.2 mm
  • Azami Güç
    6792.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    71.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 10.0 mm 50.7 mm 8.6 Nmm

1218379


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    28.6 mm
  • Azami Güç
    247.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    20.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 12.5 mm 50.4 mm 9.3 Nmm

1218278


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    33.9 mm
  • Azami Güç
    315.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    20.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 6.3 Nmm

1218270


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    27.6 mm
  • Azami Güç
    182.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    20.4 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 16.0 mm 38.0 mm 34.7 Nmm

1218395


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    16.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    17.8 mm
  • Azami Güç
    617.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    15.2 mm
Kalıp Yayı ISO 10243 10.0 mm 43.4 mm 6.4 Nmm

1218269


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Azami Bükülme
    24.1 mm
  • Azami Güç
    155.0 N
  • Maksimum Çalışma Bükülmesi
    17.6 mm