Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Maksimum Çalışma Bükülmesi | Yay Oranı | Renk | Delik Çapı | Azami Bükülme | Azami Güç | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
64.1 Nmm
64.1 Nmm
|
Mavi
|
2.48 in
63.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
8850.0 N
8850.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.602 in
15.3 mm
|
12.0 Nmm
12.0 Nmm
|
Kırmızı
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
266.0 N
266.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
34.6 Nmm
34.6 Nmm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
480.0 N
480.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
199.2 Nmm
199.2 Nmm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2390.0 N
2390.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
136.2 Nmm
136.2 Nmm
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1158.0 N
1158.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
54.0 Nmm
54.0 Nmm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2324.0 N
2324.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
48.1 Nmm
48.1 Nmm
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1053.0 N
1053.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
36.4 Nmm
36.4 Nmm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
280.0 N
280.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
90.5 Nmm
90.5 Nmm
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.854 in
97.9 mm
|
8862.0 N
8862.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.602 in
15.3 mm
|
19.9 Nmm
19.9 Nmm
|
Kırmızı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
479.0 N
479.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.878 in
22.3 mm
|
78.4 Nmm
78.4 Nmm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
2258.0 N
2258.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.37 in
34.8 mm
|
48.5 Nmm
48.5 Nmm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
2197.0 N
2197.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
300.1 Nmm
300.1 Nmm
|
Kırmızı
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
6961.0 N
6961.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.346 in
34.2 mm
|
70.6 Nmm
70.6 Nmm
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
2958.0 N
2958.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.898 in
22.8 mm
|
171.7 Nmm
171.7 Nmm
|
Kırmızı
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
4480.0 N
4480.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.602 in
15.3 mm
|
163.1 Nmm
163.1 Nmm
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
2919.0 N
2919.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.878 in
22.3 mm
|
108.7 Nmm
108.7 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
3357.0 N
3357.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.795 in
45.6 mm
|
53.1 Nmm
53.1 Nmm
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
2955.0 N
2955.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.134 in
28.8 mm
|
242.8 Nmm
242.8 Nmm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.425 in
36.2 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.449 in
11.4 mm
|
387.2 Nmm
387.2 Nmm
|
Kırmızı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
4879.0 N
4879.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin