Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILRPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | H | h | A | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9561 TL - 16,6179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 4,5504 TL - 5,056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 4,4351 TL - 4,9279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 4,4216 TL - 6,878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.567 in
 
14.4 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 3,8347 TL - 5,9652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,4102 TL - 2,1937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 2,4162 TL - 2,6847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 5,3313 TL - 5,9237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 4,8875 TL - 5,4305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 10,8406 TL - 12,0452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 7,4039 TL - 8,2266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 3,585 TL - 5,5766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 2,0778 TL - 3,2322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 2,5767 TL - 2,863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 4,8341 TL - 5,3712 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 3,4136 TL - 5,3101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,5648 TL - 2,4341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,9506 TL - 2,1674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 3,2396 TL - 5,0395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 6,3396 TL - 7,044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
3.346 in
 
85.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin