Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILRPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | H | h | A | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,0518 TL - 18,9464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 1,573 TL - 2,4469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,4402 TL - 2,2404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,2356 TL - 1,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,6659 TL - 2,5915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,9456 TL - 1,471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 3,1401 TL - 3,489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 4,6539 TL - 5,171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.299 in
 
33.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 2,0491 TL - 2,2768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 3,9573 TL - 4,397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 8,1453 TL - 9,0503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
| 16,6201 TL - 18,4668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 6,4055 TL - 7,1172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 8,7417 TL - 13,5982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 22,7357 TL - 25,2619 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 34,1036 TL - 37,8929 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 8,2672 TL - 12,8601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.846 in
 
21.5 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 27,474 TL - 30,5267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 4,0825 TL - 4,5361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 25,8891 TL - 28,7657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin