Menü Arama

Dişli Çatal Pimleri

Stokta

Clevis Pins with Thread are a specialised type of fastener used in mechanical assemblies, providing a secure yet detachable connection between components.

Unlike standard clevis pins, which are held together by a hole and a cotter pin, a threaded clevis pin has external threading on one or both ends, and this allows fastening with a nut or other fastener mechanism.

The threaded design enhances a more permanent installation and prevents unintentional disengagement. This makes these pins ideal for applications that require greater security and stability.

  • Commonly used in sectors such as automotive, agriculture and heavy machinery.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRR3428

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
20 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 w1 h1 js14 l2 d3 h13 d1 tol. h11 l1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
30.0
54 Stokta
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
32.0
28 Stokta
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
45.0
55 Stokta
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
35.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
30.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
16.0
14 Stokta
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
35.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
24.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
35.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
30.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
27.0
173 Stokta
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
30.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
35.0
Dişli Çatal Pimi M8 10.0 30.0 303 Stainless Steel

20760243


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Dişli Çatal Pimi M12 16.0 32.0 303 Stainless Steel

20760342


Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    32.0
Dişli Çatal Pimi M12 16.0 45.0 303 Stainless Steel

20760373


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    45.0
Dişli Çatal Pimi M12 16.0 35.0 303 Stainless Steel

20760359


Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    35.0
Dişli Çatal Pimi M10 12.0 30.0 303 Stainless Steel

20760274


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Dişli Çatal Pimi M6 8.0 16.0 303 Stainless Steel

20760182


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    16.0
Dişli Çatal Pimi M12 16.0 40.0 303 Stainless Steel

20760366


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    40.0
Dişli Çatal Pimi M12 14.0 40.0 303 Stainless Steel

20760335


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    40.0
Dişli Çatal Pimi M8 10.0 20.0 303 Stainless Steel

20760229


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    20.0
Dişli Çatal Pimi M8 10.0 35.0 303 Stainless Steel

20760250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Dişli Çatal Pimi M10 12.0 24.0 303 Stainless Steel

20760267


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    24.0
Dişli Çatal Pimi M10 12.0 35.0 303 Stainless Steel

20760281


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Dişli Çatal Pimi M10 12.0 40.0 303 Stainless Steel

20760298


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    40.0
Dişli Çatal Pimi M12 14.0 30.0 303 Stainless Steel

20760311


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Dişli Çatal Pimi M6 8.0 25.0 303 Stainless Steel

20760205


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    25.0
Dişli Çatal Pimi M6 8.0 20.0 303 Stainless Steel

20760199


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    20.0
Dişli Çatal Pimi M8 10.0 25.0 303 Stainless Steel

20760236


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    25.0
Dişli Çatal Pimi M12 14.0 27.0 303 Stainless Steel

20760304


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    27.0
Dişli Çatal Pimi M6 8.0 30.0 303 Stainless Steel

20760212


Stok Seviyeleri
173 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    30.0
Dişli Çatal Pimi M12 14.0 35.0 303 Stainless Steel

20760328


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0