Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı sağlar. Dahili dişliler sayesinde cıvata veya vidan, takılıp sıkıca oturtulur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Vida veya cıvata, parçada sık sık takılıp çıkarıldığında dişlilerin yalama olmasını ve bozulmasını önler. Eklenti, yerine oturtulduktan sonra kımıldamayan, emniyetli bir tespit sağlar.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Carbon Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Eklenti Tipi | Int. d1 tol. 6H | Malzeme | E x t. thread type d2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fine
|
30.0
|
32.0
|
Heavy Duty
|
M22 x 1.50
|
Carbon Steel
|
Non-Std
|
|||
5 Stokta |
Coarse
|
28.0
|
30.0
|
Heavy Duty
|
M20 x 2.50
|
Carbon Steel
|
Non-Std
|
|||
7 Stokta |
Coarse
|
6.9
|
8.0
|
Heavy Duty
|
M 4 x 0.70
|
Carbon Steel
|
Coarse
|
|||
41 Stokta |
Fine
|
20.5
|
22.0
|
Heavy Duty
|
M16 x 1.50
|
Carbon Steel
|
Fine
|
|||
90 Stokta |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
İnce Duvarlı
|
M6 x 1.00
|
303 Stainless Steel
|
Fine
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fine
|
10.8
|
12.0
|
İnce Duvarlı
|
M 8 x 1.00
|
Carbon Steel
|
Fine
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin