20955380
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
| Tip | 2 |
|---|---|
| Toplam Çap | 0.5 in |
| Toplam Çap | 12.7 mm |
| İç Çap | 6.4 mm |
| İç Çap | 0.252 in |
| Montaj Deliği Çapı | 9.9 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 0.39 in |
| Toplam Yükseklik | 7.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.276 in |
| Panel Kalınlığı | 1.6 mm |
| Panel Kalınlığı | 0.063 in |
| Renk | Beyaz |
| Malzeme | PVC |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin