Menü Arama

Diaphragm Grommet 19.0 mm 14.0 mm 25.5 mm PVC

Ürün kodu:

20955441

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip 1
Toplam Çap 25.5 mm
İç Çap 14.0 mm
Montaj Deliği Çapı 19.0 mm
Toplam Yükseklik 9.5 mm
Panel Kalınlığı 3.2 mm
Renk Beyaz
Malzeme PVC

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin