Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20955502
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
| Tip | 2 |
|---|---|
| Toplam Çap | 30.0 mm |
| Toplam Çap | 1.181 in |
| İç Çap | 0.807 in |
| İç Çap | 20.5 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 1.004 in |
| Montaj Deliği Çapı | 25.5 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.315 in |
| Toplam Yükseklik | 8.0 mm |
| Panel Kalınlığı | 0.059 in |
| Panel Kalınlığı | 1.5 mm |
| Renk | Beyaz |
| Malzeme | PVC |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin