Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
DKO Side Release Plugs are designed to protect DKO compression fittings, from damage and contamination, during transit, storage and processing . Their sturdy construction ensures reliable performance, even in harsh environments. The leak-proof seal and secure connection effectively prevents fluid leakage or loss, which reduces the risk of damage to equipment, loss in productivity and safety issues. The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, while the side pull tab allows for easy removal. These plugs are commonly used in automotive, manufacturing and machinery industries.
The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, while the side pull tab allows for easy removal. These plugs are commonly used in automotive, manufacturing and machinery industries.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTSFL2PCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | L | D | Diş Boyutu | h | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M18x1.5
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M45x2
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M12x1.5
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M16x1.5
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M14x1.5
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M36x2
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
M22x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M20x1.5
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M52x2
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M42x2
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M24x1.5
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M26x1.5
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M30x2
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin