Delikli Cıvatalar olarak da bilinen Döndürme Cıvataları, baş kısmındaki göz (delik) içeren dişli çubuk sayesinde bağlantı için pürüzsüz bir yatak oluşturur. Böylece, hassas ayar ve esneklik sağlar. Bu göz, cıvatanın kolayca hareket ettirilmesini sağladığından tespit parçası kolayca sıkıştırılıp gevşetilir.
Kolun dönüş hareketi, bileşenleri hızlı ve pratik bir şekilde tespit etmekle kalmaz, gereken zaman ve çabayı son derece azaltır. Sık söküp takma gerektiren uygulamalar için ideal olan dişli cıvata, bileşenler arasında güçlü bir bağlantı sağlayarak işlem sırasında gevşeme veya arıza riskini en aza indirir.
Başlangıçta elle, sonra aletle kolayca takılıp çıkarılabilir. Menteşeli bölüm yerine oturtulduğunda dişli uç tespit edilerek kilitli konuma getirilebilir. Makine koruma, otomotiv, inşaat ve üretim gibi ağır sanayi alanlarında sıkça kullanılır.
Malzeme: Heat Treated Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SR18822, SR18830
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | tolerans | d1 | d3 | Malzeme | d2 | l2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241,28 TL - 301,60 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Heat Treated Steel
|
12.0
|
30.0
|
||
368,8043 TL - 491,7391 TL | 10 Stokta |
50.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
40.0
|
||
523,5382 TL - 654,3408 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Heat Treated Steel
|
18.0
|
46.0
|
||
122,6069 TL - 153,4226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Heat Treated Steel
|
6.0
|
18.0
|
||
283,8973 TL - 378,3113 TL | 9 Stokta |
50.0
|
High Tolerance
|
M6
|
14.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
32.0
|
||
353,3965 TL - 441,9095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Heat Treated Steel
|
16.0
|
38.0
|
||
134,0808 TL - 167,5191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Heat Treated Steel
|
8.0
|
22.0
|
||
88,8408 TL - 111,133 TL | 1 Stokta |
25.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Heat Treated Steel
|
5.0
|
16.0
|
||
140,9652 TL - 176,3704 TL | 3 Stokta |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Heat Treated Steel
|
8.0
|
22.0
|
||
1.176,24 TL - 1.470,30 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
200.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Heat Treated Steel
|
22.0
|
60.0
|
||
127,8521 TL - 159,6513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Heat Treated Steel
|
5.0
|
16.0
|
||
139,6539 TL - 174,7313 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Heat Treated Steel
|
8.0
|
22.0
|
||
324,5478 TL - 405,5208 TL | 8 Stokta |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Heat Treated Steel
|
16.0
|
38.0
|
||
105,56 TL - 132,1139 TL | 4 Stokta |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Heat Treated Steel
|
6.0
|
18.0
|
||
202,5965 TL - 253,4095 TL | 20 Stokta |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Heat Treated Steel
|
12.0
|
30.0
|
||
840,8739 TL - 1.051,0104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Heat Treated Steel
|
22.0
|
54.0
|
||
1.037,8973 TL - 1.297,2078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
160.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Heat Treated Steel
|
22.0
|
60.0
|
||
1.045,1095 TL - 1.393,5887 TL | 1 Stokta |
130.0
|
High Tolerance
|
M16
|
32.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
50.0
|
||
675,3217 TL - 844,1521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
200.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Heat Treated Steel
|
18.0
|
52.0
|
||
390,4408 TL - 520,5878 TL | 2 Stokta |
75.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
32.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin