Delikli Cıvatalar olarak da bilinen Döndürme Cıvataları, baş kısmındaki göz (delik) içeren dişli çubuk sayesinde bağlantı için pürüzsüz bir yatak oluşturur. Böylece, hassas ayar ve esneklik sağlar. Bu göz, cıvatanın kolayca hareket ettirilmesini sağladığından tespit parçası kolayca sıkıştırılıp gevşetilir.
Kolun dönüş hareketi, bileşenleri hızlı ve pratik bir şekilde tespit etmekle kalmaz, gereken zaman ve çabayı son derece azaltır. Sık söküp takma gerektiren uygulamalar için ideal olan dişli cıvata, bileşenler arasında güçlü bir bağlantı sağlayarak işlem sırasında gevşeme veya arıza riskini en aza indirir.
Başlangıçta elle, sonra aletle kolayca takılıp çıkarılabilir. Menteşeli bölüm yerine oturtulduğunda dişli uç tespit edilerek kilitli konuma getirilebilir. Makine koruma, otomotiv, inşaat ve üretim gibi ağır sanayi alanlarında sıkça kullanılır.
Malzeme: Heat Treated Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SR18822, SR18830
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | tolerans | d1 | d3 | Malzeme | d2 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Heat Treated Steel
|
6.0
|
18.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Heat Treated Steel
|
10.0
|
26.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Heat Treated Steel
|
16.0
|
38.0
|
|||
| 29 Stokta |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Heat Treated Steel
|
18.0
|
46.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Heat Treated Steel
|
10.0
|
26.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
40.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Heat Treated Steel
|
8.0
|
22.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Heat Treated Steel
|
12.0
|
30.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Heat Treated Steel
|
12.0
|
30.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
75.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
40.0
|
|||
| 8 Stokta |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Heat Treated Steel
|
6.0
|
18.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
40.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
High Tolerance
|
M6
|
14.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
32.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Heat Treated Steel
|
8.0
|
22.0
|
|||
| 10 Stokta |
50.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
40.0
|
|||
| 3 Stokta |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Heat Treated Steel
|
8.0
|
22.0
|
|||
| 8 Stokta |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Heat Treated Steel
|
16.0
|
38.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Heat Treated Steel
|
22.0
|
54.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
32.0
|
|||
| 1 Stokta |
130.0
|
High Tolerance
|
M16
|
32.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
50.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin