Dyna-Kuvvet Kelepçeleri, parçaları tespit etmek, kelepçelemek ve yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Güçlü ve güvenilir bir kavrama sağlar, aynı zamanda hassas ve kolay kullanılır. Yüksek kelepçeleme kuvveti, endüstriyel süreçlerde üretkenliği ve hassasiyeti arttırır.
Düşük profilli ve kompakt biçimlidir. Düz veya tırtıllı yüzeyleri vardır. Kelepçe, aşağı doğru pozitif kelepçeleme kuvveti sağlayacak bir açıda (yaklaşık olarak kelepçeleme kuvvetinin %25'i kadar) hareket eder Tam hizalama için kelepçe taşıma yüzeyi tel kesim ile sağlanır.
Kelepçe taşıma yüzeyi, sıkıştırma plakası ile aynı seviyede veya detaylı delme için yükseltilmiş olabilir. İmalat, metal işleme ve otomotiv montajı gibi çeşitli sektörlerde kullanılabilir.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SR12010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Jaw Type | Drive screw d3 | h2 | d1 | h1 | d2 | h3 min | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Stokta |
Serrated
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
|||
| 2 Stokta |
Serrated
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Smooth
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Smooth
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Smooth
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
|||
| 5 Stokta |
Serrated
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin