EMI Gasketing made from polyurethane foam covered in nickel-copper tape. With clip-on profiles, these gaskets offer edge protection and sealing. Used on metal sheets, they offer protection from vibrations, ingress of humidity, and dirt. They provide an additional seal to enclosure boxes.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Rulo Uzunluğu | Malzeme | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Tip | Asgari Kavrama | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.942,3981 TL - 3.942,3981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rectangular
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU Köpük
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5.020,943 TL - 5.020,943 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU Köpük
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4.128,4992 TL - 4.128,4992 TL | 9 Stokta |
L-Shape
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU Köpük
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3.270,647 TL - 3.270,647 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Oval
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU Köpük
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin