Menü Arama

Extension Springs

Stokta

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
198 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Uzunluk Yay Oranı Başlangıç Gerginliği Toplam Uzunluk Malzeme Yükleme Uzunluğunda Yük Dış Çap Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
38.1 mm
Carbon Steel
9.21 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
22.4 mm
Carbon Steel
23.58 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
57.2 mm
Carbon Steel
23.58 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.65 N
25.4 mm
Carbon Steel
40.30 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.65 N
63.5 mm
Carbon Steel
40.30 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.23 N
44.5 mm
Carbon Steel
70.28 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.78 N
38.1 mm
Carbon Steel
19.57 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.78 N
101.6 mm
Carbon Steel
19.57 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.56 N
57.2 mm
Carbon Steel
83.63 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.32 N
50.8 mm
Carbon Steel
137.09 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.32 N
127.0 mm
Carbon Steel
137.09 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.89 N
114.3 mm
Carbon Steel
309.98 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.71 N
28.5 mm
Stainless Steel
7.67 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.71 N
69.9 mm
Stainless Steel
7.67 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.85 N
38.1 mm
Stainless Steel
19.64 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.85 N
101.6 mm
Stainless Steel
19.64 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.04 N
44.5 mm
Stainless Steel
33.57 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.19 N
31.8 mm
Stainless Steel
58.54 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.19 N
76.2 mm
Stainless Steel
58.54 N
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.48 N
69.9 mm
Stainless Steel
16.30 N
  • / 10
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.12 Nmm Carbon Steel

1217382


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 1.73 Nmm Carbon Steel

1217390


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    22.4 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.44 Nmm Carbon Steel

1217398


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 3.85 Nmm Carbon Steel

1217406


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.65 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    40.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 0.51 Nmm Carbon Steel

1217414


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.65 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    40.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 2.57 Nmm Carbon Steel

1217422


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.23 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    70.28 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    44.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.30 Nmm Carbon Steel

1217430


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.78 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.05 Nmm Carbon Steel

1217438


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.78 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 2.14 Nmm Carbon Steel

1217446


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    7.56 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    83.63 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 5.94 Nmm Carbon Steel

1217454


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    12.32 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    137.09 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 1.05 Nmm Carbon Steel

1217462


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    12.32 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    137.09 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 6.15 Nmm Carbon Steel

1217470


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    27.89 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    309.98 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.16 Nmm Stainless Steel

1217478


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.71 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.67 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.04 Nmm Stainless Steel

1217486


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.71 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.67 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.61 Nmm Stainless Steel

1217494


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.64 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.19 Nmm Stainless Steel

1217502


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.64 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 0.74 Nmm Stainless Steel

1217510


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.04 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    33.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    44.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 4.23 Nmm Stainless Steel

1217518


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    5.19 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    58.54 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    31.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 0.96 Nmm Stainless Steel

1217526


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    5.19 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    58.54 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.09 Nmm Stainless Steel

1217534


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel