Menü Arama

Flanşlı Bilyeli Somunlar

Stokta

Flanşlı Bilyeli Somunlar, bilyeli vida donanımlarının önemli bir bileşenidir. Doğrusal hareket sistemlerinde kullanılan hassas mühendislik eseri bileşenleridir. Adından da anlaşılacağı gibi bu somunlar yassı bir flanş ile somundan çıkan bir pim içerir, ek destek sağlar ve kolay takılır.

Döner hareketi doğrusal harekete dönüştürürken bilyeli vidalarla kullanılır. Somundaki bilyeli yataklar, bilyeli vida döndükçe bu parça boyunca yuvarlanarak pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket oluşturur. Flanşın sıkı toleransı sayesinde asgari geri tepme ile yüksek hassaslık ve doğruluk sağlar.

Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Bilyeli somunun manşondan çıkarılması bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabilir.

  • Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir.
  • Olağanüstü dayanıklıdır ve kendinden yağlama özelliğine sahiptir.
  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1370

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d4 ±0.15 l1 l2 d1 for screw d2 tol. G6 d3 ±0.15 Tip Satın Al
5 Stokta
38.0
45.0
10.0
16.0
28.0
48.0
Type 1
6 Stokta
65.0
52.0
12.0
32.0
50.0
80.0
Type 1
1 Stokta
78.0
55.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
3 Stokta
93.0
88.0
16.0
50.0
75.0
110.0
Type 2
7 Stokta
65.0
85.0
12.0
32.0
50.0
80.0
Type 1
5 Stokta
78.0
88.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0
93.0
20.0
80.0
105.0
145.0
Type 2
8 Stokta
38.0
57.0
1.0
16.0
28.0
48.0
Type 1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
108.0
93.0
18.0
63.0
90.0
125.0
Type 2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.0
51.0
10.0
20.0
36.0
58.0
Type 1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
51.0
80.0
12.0
25.0
40.0
62.0
Type 1
2 Stokta
51.0
51.0
10.0
25.0
40.0
62.0
Type 1
Flanş Bilyeli Somun M6 16.0 5.0 Steel

20176013


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 for screw
    16.0
  • Aralık/TPI
    5.0
  • Tip
    Type 1
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0
Flanş Bilyeli Somun M6 32.0 5.0 Steel

20176068


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1 for screw
    32.0
  • Aralık/TPI
    5.0
  • Tip
    Type 1
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Flanş Bilyeli Somun M8 40.0 5.0 Steel

20176082


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 for screw
    40.0
  • Aralık/TPI
    5.0
  • Tip
    Type 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0
Flanş Bilyeli Somun M8 50.0 10.0 Steel

20176105


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1 for screw
    50.0
  • Aralık/TPI
    10.0
  • Tip
    Type 2
  • d2 tol. G6
    75.0
  • d3 ±0.15
    110.0
Flanş Bilyeli Somun M6 32.0 10.0 Steel

20176075


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d1 for screw
    32.0
  • Aralık/TPI
    10.0
  • Tip
    Type 1
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Flanş Bilyeli Somun M8 40.0 10.0 Steel

20176099


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 for screw
    40.0
  • Aralık/TPI
    10.0
  • Tip
    Type 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0
Flanş Bilyeli Somun M8 80.0 10.0 Steel

20176129


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 for screw
    80.0
  • Aralık/TPI
    10.0
  • Tip
    Type 2
  • d2 tol. G6
    105.0
  • d3 ±0.15
    145.0
Flanş Bilyeli Somun M6 16.0 10.0 Steel

20176020


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • d1 for screw
    16.0
  • Aralık/TPI
    10.0
  • Tip
    Type 1
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0
Flanş Bilyeli Somun M8 63.0 10.0 Steel

20176112


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 for screw
    63.0
  • Aralık/TPI
    10.0
  • Tip
    Type 2
  • d2 tol. G6
    90.0
  • d3 ±0.15
    125.0
Flanş Bilyeli Somun M6 20.0 5.0 Steel

20176037


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 for screw
    20.0
  • Aralık/TPI
    5.0
  • Tip
    Type 1
  • d2 tol. G6
    36.0
  • d3 ±0.15
    58.0
Flanş Bilyeli Somun M6 25.0 10.0 Steel

20176051


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 for screw
    25.0
  • Aralık/TPI
    10.0
  • Tip
    Type 1
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0
Flanş Bilyeli Somun M6 25.0 5.0 Steel

20176044


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1 for screw
    25.0
  • Aralık/TPI
    5.0
  • Tip
    Type 1
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0