Flanşlı Doğrusal Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Flanşlı alüminyum gövdede bulunan çelik doğrusal burç, monte edilecek geniş bir yüzey alanı sağlar.
Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.
Açık rulman taşıyıcılar sadece şaft destek kızaklarıyla kullanılır. 20C ile +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bununla birlikte, uç contası olmadan +120C sıcaklığa dayanıklı çelik bilye tutucuları da sağlanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.
Seri Kodu: SRL1756, SRL1755
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Stokta |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
|||
| 5 Stokta |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
|||
| 25 Stokta |
42.0
|
30.0
|
48.0
|
76.0
|
75.0
|
M8
|
12.0
|
|||
| 28 Stokta |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
|||
| 25 Stokta |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
|||
| 18 Stokta |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin