Flanşsız Paslanmaz Taşıyıcılar, doğrusal hareketin yönlendirip desteklendiği çeşitli uygulamalarda ağır yükler için özellikle etkili olan bir tür doğrusal rulmandır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.
Flanşsız tasarım, düşük sürtünme özelliği sayesinde doğrusal kılavuzla daha geniş yüzey temas alanı sağlayarak hareket halinde daha yüksek denge ve hassaslık sunar. Flanş bulunmadığı için alan ve konum açısından da daha fazla esneklik sağlanır. Taşıyıcılardaki bilye tutucular çok daha fazla paralellik ve montaj tabanı yüksekliği mesafesi sunduğundan yanlış hizalamayı tolere eder ve taşıyıcıların hiç bilye kaybetmeden kızaktan çıkarılmasını sağlar.
Korozyona son derece dirençli yapısı sayesinde nemli, kimyasallar içeren veya aşırı sıcaklıklara sahip alanlarda kullanım için idealdir. -20C ile +120C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1753
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
63.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
|||
| 5 Stokta |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
|||
| 7 Stokta |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
63.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
|||
| 14 Stokta |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin