Düşük profilli flanşsız taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal hareket uygulamalarında kullanılan doğrusal rulmanlardır. Hassas, dengeli ve güvenlidir. Eşleşme kızağıyla dört sıra temas sayesinde taşıyıcı üzerindeki veya taşıyıcıdaki asılı yük fark etmeksizin aynı yük taşıma kapasitesini sunar.
Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir. Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir. Taşıyıcı yanlışlıkla kızaktan çıkarıldığında bilyelerin yerinde kalmasını da sağlar.
Taşıyıcılar geçici bloklarda temin edilir ve kızağın ucuna hizalayıp üzerine kaydırarak monte edilir. Bir hasar oluşmasını önlemek için, taşıyıcıyı geçici bloktan kızağa kaydırın. Özel amaçlı ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016U
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rail size | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
|||
| 30 Stokta |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
86.9
|
108.6
|
M6
|
|||
| 2 Stokta |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
|||
| 9 Stokta |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
|||
| 6 Stokta |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
|||
| 25 Stokta |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
44.0
|
61.3
|
82.1
|
M5
|
|||
| 2 Stokta |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
72.2
|
93.9
|
M6
|
|||
| 4 Stokta |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
|||
| 16 Stokta |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
|||
| 11 Stokta |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
|||
| 4 Stokta |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
|||
| 59 Stokta |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
44.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
|||
| 7 Stokta |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
|||
| 88 Stokta |
15.0
|
3.3
|
28.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
|||
| 15 Stokta |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
|||
| 346 Stokta |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin