Menü Arama

Genleşme Sızdırmazlık Tapası- İnç

Stokta

İnç boyutlu genleşme sızdırmazlık tapaları, açıklıkların veya oyukların etkili, yüksek basınçlı contalanması için tasarlanmış olup toz, nem, hava ve gaz girişini önler.

Genişletici bilye, tapa kılıfına yerleştirilir. Tapa bilyesinin oluklu ayrı contaları gövdeye itilir. Bilye, düz havşa omuza bastırıldığında yerinde kalır.

O-Halka oluklarında kılavuz açma, rayba çekme ve işleme veya bant ya da conta kullanılmasına gerek olmadığından kolay takılır. Akışkan güç sistemleri, pnömatik veya hidrolik sistemler, endüstriyel ya da valfler gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Açıklıkların veya oyukların etkili, yüksek basınçlı contalanması için tasarlanmıştır.
  • Toz, nem, hava ve gaz girişini önler.
  • Akışkan güç sistemleri ve pnömatik sistemler gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Seri Kodu: SRP0192, SRP0191

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
101 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Malzemesi Tapa Tipi l2 d2 +0.004|-0.000 Gövde Malzemesi l1 d1 Satın Al
262 Stokta
303 Stainless Steel
Short
0.12"
0.0937"
303 Stainless Steel
0.098"
0.0937"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
Standard
0.71"
0.4687"
Zinc Plated Steel
0.512"
0.4687"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
303 Stainless Steel
Standard
0.59"
0.4062"
Alüminyum
0.437"
0.4062"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
Short
0.24"
0.1875"
303 Stainless Steel
0.187"
0.1875"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
Short
0.30"
0.2500"
Zinc Plated Steel
0.225"
0.2500"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
Short
0.39"
0.3125"
Zinc Plated Steel
0.280"
0.3125"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
Standard
0.46"
0.3125"
303 Stainless Steel
0.334"
0.3125"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
303 Stainless Steel
Standard
0.60"
0.3750"
Alüminyum
0.433"
0.3750"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
Standard
0.34"
0.2500"
Zinc Plated Steel
0.256"
0.2500"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
303 Stainless Steel
Short
0.43"
0.3437"
Alüminyum
0.307"
0.3437"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
303 Stainless Steel
Standard
0.28"
0.1875"
Alüminyum
0.216"
0.1875"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
316 Stainless Steel
Short
0.25"
0.2187"
316 Stainless Steel
0.187"
0.2187"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
Short
0.35"
0.2812"
Zinc Plated Steel
0.225"
0.2812"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
303 Stainless Steel
Short
0.17"
0.1562"
303 Stainless Steel
0.125"
0.1562"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
Short
0.24"
0.1875"
Zinc Plated Steel
0.187"
0.1875"
10 Stokta
303 Stainless Steel
Short
0.16"
0.1250"
303 Stainless Steel
0.125"
0.1250"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
316 Stainless Steel
Short
0.17"
0.1562"
316 Stainless Steel
0.125"
0.1562"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
303 Stainless Steel
Short
0.30"
0.2500"
303 Stainless Steel
0.225"
0.2500"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
Short
0.30"
0.2500"
303 Stainless Steel
0.225"
0.2500"
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
Short
0.39"
0.3125"
303 Stainless Steel
0.280"
0.3125"
  • / 6
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.0937" 0.098" 303 Stainless Steel

20207939


Stok Seviyeleri
262 Stokta
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Short
  • d1
    0.0937"
  • l1
    0.098"
  • l2
    0.12"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.0937"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.4687" 0.512" Zinc Plated Steel

20208912


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Standard
  • d1
    0.4687"
  • l1
    0.512"
  • l2
    0.71"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4687"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.4062" 0.437" Alüminyum

20208806


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Standard
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.437"
  • l2
    0.59"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.1875" 0.187" 303 Stainless Steel

20208073


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Short
  • d1
    0.1875"
  • l1
    0.187"
  • l2
    0.24"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1875"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.2500" 0.225" Zinc Plated Steel

20208202


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Short
  • d1
    0.2500"
  • l1
    0.225"
  • l2
    0.30"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2500"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.3125" 0.280" Zinc Plated Steel

20208301


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Short
  • d1
    0.3125"
  • l1
    0.280"
  • l2
    0.39"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3125"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.3125" 0.334" 303 Stainless Steel

20208646


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Standard
  • d1
    0.3125"
  • l1
    0.334"
  • l2
    0.46"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3125"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.3750" 0.433" Alüminyum

20208752


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Standard
  • d1
    0.3750"
  • l1
    0.433"
  • l2
    0.60"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3750"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.2500" 0.256" Zinc Plated Steel

20208578


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Standard
  • d1
    0.2500"
  • l1
    0.256"
  • l2
    0.34"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2500"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.3437" 0.307" Alüminyum

20208349


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Short
  • d1
    0.3437"
  • l1
    0.307"
  • l2
    0.43"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3437"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.1875" 0.216" Alüminyum

20208462


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Standard
  • d1
    0.1875"
  • l1
    0.216"
  • l2
    0.28"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1875"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.2187" 0.187" 316 Stainless Steel

20208134


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Short
  • d1
    0.2187"
  • l1
    0.187"
  • l2
    0.25"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2187"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.2812" 0.225" Zinc Plated Steel

20208257


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Short
  • d1
    0.2812"
  • l1
    0.225"
  • l2
    0.35"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2812"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.1562" 0.125" 303 Stainless Steel

20208011


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Short
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.17"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.1875" 0.187" Zinc Plated Steel

20208103


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Short
  • d1
    0.1875"
  • l1
    0.187"
  • l2
    0.24"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1875"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.1250" 0.125" 303 Stainless Steel

20207977


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Short
  • d1
    0.1250"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.16"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1250"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.1562" 0.125" 316 Stainless Steel

20208035


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Short
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.17"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.2500" 0.225" 303 Stainless Steel

20208165


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Short
  • d1
    0.2500"
  • l1
    0.225"
  • l2
    0.30"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2500"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.2500" 0.225" 303 Stainless Steel

20208172


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Short
  • d1
    0.2500"
  • l1
    0.225"
  • l2
    0.30"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2500"
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 0.3125" 0.280" 303 Stainless Steel

20208271


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tapa Tipi
    Short
  • d1
    0.3125"
  • l1
    0.280"
  • l2
    0.39"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3125"