PEEK'ten üretilen Havşa Altıgen Başlı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Havşa başlı tasarımı, yüzeye aynı hizada oturmasını sağlar. Hassas montaj için uygun olan temiz, düşük profilli bir yüzey sağlar.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0086, SR2011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Kafa Tipi | h1 | l2 | Drive Size | l1 ±0.2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,371 TL - 51,6223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
74,6876 TL - 93,3595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
30.0
|
||
54,5512 TL - 68,0975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
||
44,6661 TL - 56,0157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
||
60,2037 TL - 66,893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
30.0
|
||
81,3348 TL - 90,372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
30.0
|
||
127,1853 TL - 141,317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
20.0
|
||
53,4528 TL - 66,9991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
16.0
|
||
58,2102 TL - 64,678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
15.0
|
||
67,3803 TL - 74,867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
20.0
|
||
53,5627 TL - 59,5143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
||
55,0206 TL - 61,134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
12.0
|
||
143,1333 TL - 159,037 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
25.0
|
||
106,0542 TL - 117,838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
10.0
|
||
35,1471 TL - 43,9338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
||
34,0487 TL - 42,4694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
159,8787 TL - 177,643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
30.0
|
||
50,5239 TL - 63,338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
||
40,2687 TL - 44,743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
45,7644 TL - 57,114 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
20.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin