Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Plugs with Ring Tab are designed for easy removal and installation. Features a tapered profile for added versatility. Provides protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Features a sturdy ring tab for improved handling when removing the plug. The ring also provides a wall protection when fully installed.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTCFPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | d2 | Diş Boyutu | d1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5701 TL - 2,8557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
1,2596 TL - 1,3996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,8297 TL - 3,1442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
GAS 3/8"
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
2,5701 TL - 2,8557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,2854 TL - 1,4282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,8297 TL - 3,1442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
2,7019 TL - 3,0021 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
2,5701 TL - 2,8557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
3,8505 TL - 4,2784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,8297 TL - 3,1442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,1498 TL - 5,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,2854 TL - 1,4282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,5955 TL - 3,995 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
3,8505 TL - 4,2784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
GAS 1/2"
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,6137 TL - 6,2375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
GAS 1"
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
1,545 TL - 1,7167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS 1/8"
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,6689 TL - 2,9655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
3,5955 TL - 3,995 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
3,0446 TL - 3,3829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
3,2291 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin