Menü Arama

Halka Tırnaklı Konik Tapalar PCR

Üretimde

Tapered Plugs with Ring Tab are designed for easy removal and installation. Features a tapered profile for added versatility. Provides protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Features a sturdy ring tab for improved handling when removing the plug. The ring also provides a wall protection when fully installed.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTCFPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H d2 Diş Boyutu d1 Satın Al
1,2854 TL - 1,4282 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
8.0 mm
6.0 mm
2,982 TL - 3,3133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
45.0 mm
42.5 mm
1,2854 TL - 1,4282 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
9.5 mm
7.0 mm
3,5955 TL - 3,995 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
18.0 mm
15.5 mm
3,8505 TL - 4,2784 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
21.5 mm
19.0 mm
2,5701 TL - 2,8557 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
4,1105 TL - 4,5672 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
25.5 mm
GAS 3/4"
22.5 mm
1,2596 TL - 1,3996 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
1,545 TL - 1,7167 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
11.5 mm
9.5 mm
2,6689 TL - 2,9655 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
35.5 mm
32.0 mm
2,9194 TL - 3,2437 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
40.5 mm
38.5 mm
3,0446 TL - 3,3829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
47.5 mm
44.5 mm
2,8297 TL - 3,1442 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
17.0 mm
14.5 mm
5,1498 TL - 5,722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
31.5 mm
29.0 mm
2,949 TL - 3,2767 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
43.0 mm
40.0 mm
2,5701 TL - 2,8557 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
3,4466 TL - 3,8295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
54.0 mm
51.5 mm
2,5701 TL - 2,8557 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
14.5 mm
12.5 mm
1,545 TL - 1,7167 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
10.0 mm
GAS 1/8"
8.0 mm
2,8297 TL - 3,1442 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
15.5 mm
13.5 mm
  • / 2
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 6.0 mm 8.0 mm LDPE - PCR Green

20747732

Fiyat Aralığı
1,4282 TL - 1,2854 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    9.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 42.5 mm 45.0 mm LDPE - PCR Green

20747961

Fiyat Aralığı
3,3133 TL - 2,982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 7.0 mm 9.5 mm LDPE - PCR Green

20747749

Fiyat Aralığı
1,4282 TL - 1,2854 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 15.5 mm 18.0 mm LDPE - PCR Green

20747831

Fiyat Aralığı
3,995 TL - 3,5955 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    10.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 19.0 mm 21.5 mm LDPE - PCR Green

20747862

Fiyat Aralığı
4,2784 TL - 3,8505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    11.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 11.5 mm 13.5 mm LDPE - PCR Green

20747787

Fiyat Aralığı
2,8557 TL - 2,5701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 22.5 mm 25.5 mm LDPE - PCR Green

20747886

Fiyat Aralığı
4,5672 TL - 4,1105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • d2
    25.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • Diş Boyutu
    GAS 3/4"
  • Renk
    Green
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PCR Green

20747725

Fiyat Aralığı
1,3996 TL - 1,2596 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 9.5 mm 11.5 mm LDPE - PCR Green

20747763

Fiyat Aralığı
1,7167 TL - 1,545 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 32.0 mm 35.5 mm LDPE - PCR Green

20747923

Fiyat Aralığı
2,9655 TL - 2,6689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 38.5 mm 40.5 mm LDPE - PCR Green

20747947

Fiyat Aralığı
3,2437 TL - 2,9194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • d2
    40.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 44.5 mm 47.5 mm LDPE - PCR Green

20747978

Fiyat Aralığı
3,3829 TL - 3,0446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 14.5 mm 17.0 mm LDPE - PCR Green

20747824

Fiyat Aralığı
3,1442 TL - 2,8297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    10.0 mm
  • d2
    17.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 29.0 mm 31.5 mm LDPE - PCR Green

20747909

Fiyat Aralığı
5,722 TL - 5,1498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 40.0 mm 43.0 mm LDPE - PCR Green

20747954

Fiyat Aralığı
3,2767 TL - 2,949 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 10.5 mm 12.5 mm LDPE - PCR Green

20747770

Fiyat Aralığı
2,8557 TL - 2,5701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    9.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • Diş Boyutu
    GAS 1/4"
  • Renk
    Green
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 51.5 mm 54.0 mm LDPE - PCR Green

20747992

Fiyat Aralığı
3,8295 TL - 3,4466 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 12.5 mm 14.5 mm LDPE - PCR Green

20747794

Fiyat Aralığı
2,8557 TL - 2,5701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    10.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PCR Green

20747756

Fiyat Aralığı
1,7167 TL - 1,545 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    9.5 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    GAS 1/8"
  • Renk
    Green
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 13.5 mm 15.5 mm LDPE - PCR Green

20747800

Fiyat Aralığı
3,1442 TL - 2,8297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    10.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR